Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 25.0 500.0 745.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214081

Staré objednací číslo:

20214081

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 918,5826 Kč
10 - 14 5 326,7739 Kč
15 - 24 5 030,8696 Kč
25 + 4 734,9652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 918,58 Kč

1 x 5 918,5826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
d3 52.0
l1 min 500.0
l1 max 745.0
l2 108.0
zdvih l3 245.0
w1 26.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Shaft 26x32x6
Hmotnost (g) 5370.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás