Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 16.0 400.0 630.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214098

Staré objednací číslo:

20214098

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 905,987 Kč
10 - 14 3 515,413 Kč
15 - 24 3 320,1261 Kč
25 + 3 124,8391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 905,99 Kč

1 x 3 905,987 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
d3 32.0
l1 min 400.0
l1 max 630.0
l2 68.0
zdvih l3 230.0
w1 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Shaft 16x20x6
Hmotnost (g) 1730.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás