Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 14.0 170.0 200.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214449

Staré objednací číslo:

20214449

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 614,7913 Kč
10 - 14 3 253,213 Kč
15 - 24 3 072,5478 Kč
25 + 2 891,8826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 614,79 Kč

1 x 3 614,7913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
d3 29.0
l1 min 170.0
l1 max 200.0
l2 60.0
zdvih l3 30.0
w1 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Shaft 13x16x6
Hmotnost (g) 620.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás