Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 18.0 500.0 820.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214616

Staré objednací číslo:

20214616

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 299,7826 Kč
10 - 14 3 869,8044 Kč
15 - 24 3 654,9391 Kč
25 + 3 439,8261 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 299,78 Kč

1 x 4 299,7826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 18.0
d2 36.0
d3 37.0
l1 min 500.0
l1 max 820.0
l2 74.0
zdvih l3 320.0
w1 17.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 20.8
Shaft 18x22x6
Hmotnost (g) 2750.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás