20214630
20214630
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 4 881,1826 Kč |
10 - 14 | 4 392,9652 Kč |
15 - 24 | 4 149,1044 Kč |
25 + | 3 904,9956 Kč |
d1 tol. H7 | 20.0 |
---|---|
d2 | 42.0 |
d3 | 42.0 |
l1 min | 380.0 |
l1 max | 560.0 |
l2 | 82.0 |
zdvih l3 | 180.0 |
w1 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Shaft | 21x25x6 |
Hmotnost (g) | 2860.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.