20214647
20214647
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 191,7087 Kč |
10 - 14 | 4 672,513 Kč |
15 - 24 | 4 413,0391 Kč |
25 + | 4 153,3174 Kč |
d1 tol. H7 | 22.0 |
---|---|
d2 | 45.0 |
d3 | 47.0 |
l1 min | 250.0 |
l1 max | 280.0 |
l2 | 95.0 |
zdvih l3 | 30.0 |
w1 | 22.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 24.8 |
Shaft | 23x28x6 |
Hmotnost (g) | 2350.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.