Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 22.0 330.0 430.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214678

Staré objednací číslo:

20214678

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 441,7652 Kč
10 - 14 4 897,5391 Kč
15 - 24 4 625,4261 Kč
25 + 4 353,313 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 441,77 Kč

1 x 5 441,7652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
d3 47.0
l1 min 330.0
l1 max 430.0
l2 95.0
zdvih l3 100.0
w1 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Shaft 23x28x6
Hmotnost (g) 3000.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás