20214746
20214746
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 6 668,0087 Kč |
10 - 14 | 6 001,1087 Kč |
15 - 24 | 5 667,7826 Kč |
25 + | 5 334,4565 Kč |
d1 tol. H7 | 30.0 |
---|---|
d2 | 58.0 |
d3 | 58.0 |
l1 min | 370.0 |
l1 max | 455.0 |
l2 | 122.0 |
zdvih l3 | 85.0 |
w1 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Shaft | 32x38x8 |
Hmotnost (g) | 5420.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.