Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 30.0 400.0 510.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214753

Staré objednací číslo:

20214753

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 6 873,9522 Kč
10 - 14 6 186,4826 Kč
15 - 24 5 842,7478 Kč
25 + 5 499,2609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 873,95 Kč

1 x 6 873,9522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 400.0
l1 max 510.0
l2 122.0
zdvih l3 110.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Hmotnost (g) 5850.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás