Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiál: ABS, polyamid, butyrát, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1632
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Barva | Materiál | OD | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
2,7942 Kč - 3,9119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
3,4582 Kč - 6,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
2,5239 Kč - 4,9948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
2,7052 Kč - 5,3396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,4699 Kč - 7,4936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
3,3745 Kč - 6,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
4,6853 Kč - 9,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
4,03 Kč - 7,9672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
černá
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,5001 Kč - 6,9253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
3,1794 Kč - 6,8109 Kč | 790 Skladem |
17
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,4941 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
černá
|
butyrát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
3,9044 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
černá
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
3,5304 Kč - 7,1392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,7948 Kč - 3,9127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
černá
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
6,7351 Kč - 13,3297 Kč | 4980 Skladem |
17
|
černá
|
polyamid
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
černá
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
2,7052 Kč - 5,5403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
černá
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
4,4623 Kč - 8,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17
|
černá
|
butyrát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku