Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
12,7398 Kč - 14,765 Kč 400 Skladem
PTFE (teflon)
přírodní
24.9 mm
7,1383 Kč - 15,5444 Kč 3000 Skladem
HDPE; ocel
šedá
25.0 mm
1,9103 Kč - 4,9079 Kč 6000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
19.1 mm
6,5351 Kč - 14,203 Kč 1500 Skladem
HDPE; ocel
černá
22.0 mm
1,6373 Kč - 4,2609 Kč 7900 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
15.9 mm
10,5423 Kč - 12,3233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
24.0 mm
9,106 Kč - 10,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
24.0 mm
3,8205 Kč - 4,4812 Kč 60 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
20.0 mm
5,5728 Kč - 6,5494 Kč 400 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
30.0 mm
7,3537 Kč - 8,5889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
19.0 mm
7,4543 Kč - 8,6177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
19.0 mm
14,09 Kč - 33,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
30.0 mm
29,6736 Kč - 29,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
37.1 mm
4,5673 Kč - 5,343 Kč 4027 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
24.0 mm
11,2748 Kč - 13,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
27.0 mm
2,0539 Kč - 6,1467 Kč 3065 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
22.2 mm
12,036 Kč - 28,9585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
27.0 mm
8,6464 Kč - 8,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
27.0 mm
4,0359 Kč - 4,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; plsť; ocel
přírodní
22.0 mm
7,9139 Kč - 17,2014 Kč 2000 Skladem
HDPE; ocel
černá
28.0 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 0.980 in ocel přírodní

10292129

Cenové rozmezí
14,765 Kč - 12,7398 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.9 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 25.0 mm ocel šedá

10255377

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 7,1383 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm přírodní

10155592

Cenové rozmezí
4,9079 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm černá

10255360

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm přírodní

10155585

Cenové rozmezí
4,2609 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10280218

Cenové rozmezí
12,3233 Kč - 10,5423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm hnědá

10280256

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 9,106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 20.0 mm přírodní

10301197

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10301234

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10302736

Cenové rozmezí
8,5889 Kč - 7,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10280195

Cenové rozmezí
8,6177 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10280232

Cenové rozmezí
33,6139 Kč - 14,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 1.460 in přírodní

10292143

Cenové rozmezí
29,6736 Kč - 29,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    37.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10301210

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 4,5673 Kč

Skladové zásoby
4027 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10302750

Cenové rozmezí
13,3287 Kč - 11,2748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm odstín dřeva

10155561

Cenové rozmezí
6,1467 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
3065 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10280225

Cenové rozmezí
28,9585 Kč - 12,036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm hnědá

10293348

Cenové rozmezí
8,6464 Kč - 8,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm přírodní

10301203

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 28.0 mm černá

10255384

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    28.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel