Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
Materiál: hliník Barva: hliník Produktová řada: SR1098
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | L | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,5371 Kč - 56,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 67,4114 Kč - 67,4114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,8494 Kč - 54,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,744 Kč - 64,744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 61,452 Kč - 61,452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 41,4031 Kč - 46,0034 Kč | 25 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 62,406 Kč - 69,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 42,7174 Kč - 47,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 87,959 Kč - 96,755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,083 Kč - 28,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 82,1626 Kč - 90,3789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 45,406 Kč - 50,4511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm