Menu Vyhledávání

Krytky kónické – papírové

Skladem

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Papírové kónické krytky jsou druhem ochranné krytky, která odolává teplotám až do 204 C.
  • Ideální na konce profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů.
  • Jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, takže jsou recyklovatelné.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6114

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 A H Koupit
2,2406 Kč - 2,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
6,6787 Kč - 7,8134 Kč 100 Skladem
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
4,2657 Kč - 5,1419 Kč 200 Skladem
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
3,2029 Kč - 3,7487 Kč 5465 Skladem
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
1,3372 Kč - 3,0141 Kč 3050 Skladem
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
5,4435 Kč - 6,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
2,8582 Kč - 3,4327 Kč 6780 Skladem
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
10,054 Kč - 12,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
9,221 Kč - 11,1169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
10272145 6,7649 Kč - 14,9132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
8,3736 Kč - 9,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
4,9695 Kč - 6,0036 Kč 130 Skladem
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
5,8888 Kč - 7,009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
12,7398 Kč - 14,7363 Kč 80 Skladem
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
3,5763 Kč - 4,2945 Kč 8180 Skladem
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
krytky a zátky - kónické 12.2 mm 19.1 mm papír krepový

10272053

Cenové rozmezí
2,6139 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 42.7 mm 51.1 mm papír krepový

10272138

Cenové rozmezí
7,8134 Kč - 6,6787 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 28.7 mm 33.0 mm papír krepový

10272091

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 4,2657 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 20.6 mm 24.1 mm papír krepový

10272077

Cenové rozmezí
3,7487 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
5465 Skladem
Parametry
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 8.9 mm 10.2 mm papír krepový

10272046

Cenové rozmezí
3,0141 Kč - 1,3372 Kč

Skladové zásoby
3050 Skladem
Parametry
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 36.8 mm 41.1 mm papír krepový

10272114

Cenové rozmezí
6,5063 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 19.8 mm 21.1 mm papír krepový

10272060

Cenové rozmezí
3,4327 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
6780 Skladem
Parametry
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 71.9 mm 72.4 mm papír krepový

10272176

Cenové rozmezí
12,036 Kč - 10,054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 65.7 mm 72.3 mm papír krepový

10272169

Cenové rozmezí
11,1169 Kč - 9,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 46.5 mm 48.0 mm papír krepový

10272145

Cenové rozmezí
14,9132 Kč - 6,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 59.2 mm 59.4 mm papír krepový

10272152

Cenové rozmezí
9,9104 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 33.3 mm 38.6 mm papír krepový

10272107

Cenové rozmezí
6,0036 Kč - 4,9695 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 41.1 mm 42.9 mm papír krepový

10272121

Cenové rozmezí
7,009 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 84.3 mm 92.2 mm papír krepový

10272183

Cenové rozmezí
14,7363 Kč - 12,7398 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový
krytky a zátky - kónické 24.1 mm 27.4 mm papír krepový

10272084

Cenové rozmezí
4,2945 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
8180 Skladem
Parametry
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál
    papír krepový