Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6634 Kč - 4,1973 Kč | 29000 Skladem |
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||||
2,1753 Kč - 3,0399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
2,3147 Kč - 3,6674 Kč | 50 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||||
4,7551 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.929 in
23.6 mm
|
|||||||||
5,4523 Kč - 13,3449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.291 in
32.8 mm
|
|||||||||
6,5818 Kč - 16,1478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.445 in
36.7 mm
|
|||||||||
10,9743 Kč - 24,1798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.031 in
51.6 mm
|
|||||||||
27,7635 Kč - 49,0289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
21,5163 Kč - 42,1822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.425 in
87.0 mm
|
|||||||||
2,8865 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
|||||||||
3,3605 Kč - 4,6435 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1,6175 Kč - 2,245 Kč | 3500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
1,7291 Kč - 2,4263 Kč | 12750 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
1,8127 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.638 in
16.2 mm
|
|||||||||
2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 500 Skladem |
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||||
3,0259 Kč - 4,769 Kč | 2830 Skladem |
1.075 in
27.3 mm
|
|||||||||
4,6853 Kč - 6,4842 Kč | 1250 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
9,7193 Kč - 12,9963 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.791 in
45.5 mm
|
|||||||||
11,5042 Kč - 18,6996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
17,584 Kč - 27,6799 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.992 in
76 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku