Menu Vyhledávání

Krytky na šroubení – s otvorem

Skladem

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Zabraňuje úniku vody a nečistot.Jednoduchá montáž i demontáž.Používá se ve stavebnictví, zahradnictví a automobilovém průmyslu. Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR5758

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 Barva H Materiál (podrobně) Koupit
9,1755 Kč - 19,8414 Kč 11796 Skladem
8.1 mm
15.0 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,1554 Kč - 8,5034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21 mm
29.6 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
13,9717 Kč - 29,3408 Kč 4090 Skladem
11.3 mm
19.3 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,761 Kč - 5,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.0 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
18,7275 Kč - 40,3723 Kč 9500 Skladem
21 mm
29.6 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,7371 Kč - 7,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.8 mm
26.4 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
4,9363 Kč - 10,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.7 mm
33.0 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,4402 Kč - 5,0254 Kč 4955 Skladem
26.7 mm
33.0 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,0259 Kč - 6,2205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
22.1 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
2,747 Kč - 5,6536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
19.3 mm
černá
4.4 mm
elastomer termoplastický (TPE)
22,5065 Kč - 48,5693 Kč 11300 Skladem
17.8 mm
26.4 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,3728 Kč - 28,8046 Kč 3300 Skladem
14.6 mm
22.1 mm
žlutá
4.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 8.1 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178454

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,1755 Kč

Skladové zásoby
11796 Skladem
Parametry
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 21.0 mm (HD) TPE černá

10178423

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 11.3 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178478

Cenové rozmezí
29,3408 Kč - 13,9717 Kč

Skladové zásoby
4090 Skladem
Parametry
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 8.1 mm (HD) TPE černá

10178461

Cenové rozmezí
5,6613 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 21.0 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178416

Cenové rozmezí
40,3723 Kč - 18,7275 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 17.8 mm (HD) TPE černá

10178409

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 26.7 mm (HD) TPE černá

10178447

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 26.7 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178430

Cenové rozmezí
5,0254 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
4955 Skladem
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 14.6 mm (HD) TPE černá

10178386

Cenové rozmezí
6,2205 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 11.3 mm (HD) TPE černá

10178485

Cenové rozmezí
5,6536 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky na šroubení s otvorem 17.8 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178393

Cenové rozmezí
48,5693 Kč - 22,5065 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na šroubení s otvorem 14.6 mm (HD) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10178379

Cenové rozmezí
28,8046 Kč - 13,3728 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)