Menu Vyhledávání

Krytky protiprachové – na konektory USB

Skladem

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiál: polyamid, pryž silikonová, plast, pryž EPDM Barva: černá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRF0058

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost L2 Barva Materiál H L1 Typ Typ konektoru Koupit
6,966 Kč - 8,6177 Kč 2000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
15.0 mm
1
Dvojité D
4,5817 Kč - 5,6302 Kč 60000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
4,5099 Kč - 5,5441 Kč 12236 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
17.7 mm
1
10311134 5,2281 Kč - 5,2281 Kč 1000 Skladem
černá
pryž silikonová
8.3 mm
11.8 mm
3,763 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
10108321 5,2281 Kč - 5,2281 Kč 1000 Skladem
černá
pryž EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
5,2281 Kč - 5,2281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
pryž EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
4,9224 Kč - 5,1292 Kč 2000 Skladem
černá
silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
7,3026 Kč - 7,3026 Kč 1000 Skladem
černá
pryž EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
3,6338 Kč - 5,6014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
2,815 Kč - 5,1275 Kč 4600 Skladem
černá
pryž silikonová
13.0 mm
6.7 mm
2,0969 Kč - 3,4758 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
2,1113 Kč - 5,0987 Kč 4000 Skladem
šedá
polyamid 6.6
10.5 mm
17.7 mm
1
Dvojité D
4,6104 Kč - 5,6302 Kč 9000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
1,6229 Kč - 2,6858 Kč 61000 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dvojité D
Krytky na USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm polyamid 6.6 černá

10107997

Cenové rozmezí
8,6177 Kč - 6,966 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm polyamid 6.6 černá

10108031

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
60000 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Krytky na USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm polyamid 6.6 černá

10464717

Cenové rozmezí
5,5441 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
12236 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
Krytky na USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm pryž silikonová černá

10311134

Cenové rozmezí
5,2281 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
Krytky na USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm pryž EPDM černá

10108314

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ11
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytky na USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm pryž EPDM černá

10108321

Cenové rozmezí
5,2281 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ45
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytky na USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm pryž EPDM šedá

10311141

Cenové rozmezí
5,2281 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-B
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    šedá
Krytky na USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm silikon černá

10311110

Cenové rozmezí
5,1292 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ45
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    černá
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytky na USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm pryž EPDM černá

10311127

Cenové rozmezí
7,3026 Kč - 7,3026 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    USB-A
  • Typ
    3
  • Typ otvoru
    Čtvercové
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Krytky na USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm silikon černá

10311103

Cenové rozmezí
5,6014 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ konektoru
    RJ11
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    černá
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Krytky na USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm pryž silikonová černá

10340462

Cenové rozmezí
5,1275 Kč - 2,815 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Materiál
    pryž silikonová
  • Barva
    černá
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
Krytky na USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108048

Cenové rozmezí
3,4758 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélník
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm polyamid 6.6 šedá

10108000

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélník
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    šedá
Krytky na USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108024

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélník
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá
Krytky na USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm polyamid 6.6 černá

10108017

Cenové rozmezí
2,6858 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
61000 Skladem
Parametry
  • Typ konektoru
    Dvojité D
  • Typ
    1
  • Typ otvoru
    obdélník
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    černá