Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Series Code: SR1388, SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
3 753,7809 Kč - 3 753,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.315 in
770.0 mm
|
||
5 344,1279 Kč - 5 344,1279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.386 in
975.0 mm
|
||
7 264,9939 Kč - 7 264,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.465 in
1231.0 mm
|
||
10 023,6032 Kč - 10 023,6032 Kč | 6 Skladem |
54 in
1371.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.