Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Series Code: SR1388, SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
84,3365 Kč - 85,9429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
||
130,5209 Kč - 133,3321 Kč | 18 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
||
185,1388 Kč - 189,1549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
||
1 267,8599 Kč - 1 293,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.882 in
505.0 mm
|
||
25,8632 Kč - 57,5722 Kč | 198 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
||
920,0719 Kč - 920,0719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.323 in
440.0 mm
|
||
1 567,8572 Kč - 1 599,5837 Kč | 31 Skladem |
21.654 in
550.0 mm
|
||
183,3985 Kč - 222,6803 Kč | 34 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
||
147,3379 Kč - 178,6993 Kč | 860 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
||
186,4524 Kč - 224,5628 Kč | 66 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
||
220,3376 Kč - 265,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.563 in
141.3 mm
|
||
359,1695 Kč - 438,7928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.134 in
155.8 mm
|
||
254,5436 Kč - 308,746 Kč | 107 Skladem |
6.626 in
168.3 mm
|
||
361,1078 Kč - 438,7928 Kč | 51 Skladem |
6.961 in
176.8 mm
|
||
387,9371 Kč - 471,5625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.283 in
185.0 mm
|
||
560,3752 Kč - 681,1349 Kč | 22 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
||
265,7829 Kč - 303,5169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.547 in
217.1 mm
|
||
502,0034 Kč - 612,8486 Kč | 76 Skladem |
8.858 in
225.0 mm
|
||
290,1441 Kč - 349,0597 Kč | 37 Skladem |
9.626 in
244.5 mm
|
||
649,0626 Kč - 792,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.512 in
267.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.