Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Series Code: SR1388, SR1389
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
695,4141 Kč - 844,8578 Kč | 618 Skladem |
11.732 in
298.0 mm
|
||
438,1792 Kč - 528,7769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.752 in
323.9 mm
|
||
752,1685 Kč - 914,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.504 in
343.0 mm
|
||
800,319 Kč - 973,05 Kč | 9 Skladem |
14.173 in
360.0 mm
|
||
796,9444 Kč - 973,05 Kč | 80 Skladem |
15 in
381.0 mm
|
||
553,8911 Kč - 653,5666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.909 in
404.1 mm
|
||
2 243,6486 Kč - 2 243,6486 Kč | 2 Skladem |
18.976 in
482.0 mm
|
||
1 902,858 Kč - 2 309,1322 Kč | 2 Skladem |
20.236 in
514.0 mm
|
||
1 998,9499 Kč - 2 440,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.205 in
564.0 mm
|
||
2 216,6101 Kč - 2 691,8122 Kč | 3 Skladem |
23.504 in
597.0 mm
|
||
2 086,396 Kč - 2 541,8944 Kč | 24 Skladem |
24.488 in
622.0 mm
|
||
12 459,8371 Kč - 12 459,8371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.496 in
673.0 mm
|
||
3 535,0804 Kč - 4 293,6075 Kč | 10 Skladem |
28.307 in
719.0 mm
|
||
3 603,7573 Kč - 4 401,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.22 in
793.0 mm
|
||
175,743 Kč - 213,3236 Kč | 100 Skladem |
3.248 in
82.5 mm
|
||
180,1634 Kč - 219,8775 Kč | 157 Skladem |
3.386 in
86.0 mm
|
||
4 232,0424 Kč - 5 171,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.26 in
921.0 mm
|
||
820,876 Kč - 837,7433 Kč | 45 Skladem |
16.89 in
429.0 mm
|
||
84,3365 Kč - 85,9429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
||
130,5209 Kč - 133,3321 Kč | 18 Skladem |
4.5 in
114.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.