Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
817,7497 Kč - 992,6978 Kč 26 Skladem
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
1 304,8073 Kč - 1 331,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
787,2808 Kč - 948,7167 Kč 34 Skladem
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
1 799,2082 Kč - 1 799,2082 Kč 4 Skladem
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
375,1778 Kč - 451,9146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
567,487 Kč - 683,9378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
2 827,5762 Kč - 3 378,5529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
9 484,2675 Kč - 11 736,9242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
930.0 mm
24"
98.0 mm
600
130,4929 Kč - 158,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
572,4094 Kč - 683,9378 Kč 2 Skladem
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
383,8374 Kč - 462,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
3 082,9147 Kč - 3 082,9147 Kč 2 Skladem
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
384,7577 Kč - 466,8771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
145,0371 Kč - 175,8964 Kč 34 Skladem
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
493,302 Kč - 589,4357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
2 643,4106 Kč - 3 206,4215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
128,1782 Kč - 155,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
431,7229 Kč - 440,5582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
590,5931 Kč - 712,0082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
4 726,8227 Kč - 4 726,8227 Kč 40 Skladem
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
  • z/ze 8
Chrániče přírub 419.1 mm 55.6 mm polyethylen žlutá

10232897

Cenové rozmezí
992,6978 Kč - 817,7497 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 609.6 mm 79.2 mm polyethylen žlutá

10233306

Cenové rozmezí
1 331,7147 Kč - 1 304,8073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 405.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10233344

Cenové rozmezí
948,7167 Kč - 787,2808 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 565.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10233382

Cenové rozmezí
1 799,2082 Kč - 1 799,2082 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 215.9 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10238981

Cenové rozmezí
451,9146 Kč - 375,1778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.2 mm 44.5 mm polyethylen žlutá

10239025

Cenové rozmezí
683,9378 Kč - 567,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 743.0 mm 82.6 mm polyethylen žlutá

10239063

Cenové rozmezí
3 378,5529 Kč - 2 827,5762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 930.0 mm 98.0 mm polyethylen žlutá

10239100

Cenové rozmezí
11 736,9242 Kč - 9 484,2675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    930.0 mm
  • h
    98.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 90.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10239148

Cenové rozmezí
158,1311 Kč - 130,4929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 10
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 360.0 mm 27.0 mm polyethylen žlutá

10239186

Cenové rozmezí
683,9378 Kč - 572,4094 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 240.0 mm 15.0 mm polyethylen žlutá

10232743

Cenové rozmezí
462,2057 Kč - 383,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 660.0 mm 46.0 mm polyethylen žlutá

10232781

Cenové rozmezí
3 082,9147 Kč - 3 082,9147 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 215.9 mm 38.1 mm polyethylen žlutá

10232866

Cenové rozmezí
466,8771 Kč - 384,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 120.6 mm 22.3 mm polyethylen žlutá

10238967

Cenové rozmezí
175,8964 Kč - 145,0371 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 254.0 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10239001

Cenové rozmezí
589,4357 Kč - 493,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 685.8 mm 76.2 mm polyethylen žlutá

10239049

Cenové rozmezí
3 206,4215 Kč - 2 643,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    16"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 80.0 mm 10.0 mm polyethylen žlutá

10239131

Cenové rozmezí
155,3142 Kč - 128,1782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 15
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 315.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10239179

Cenové rozmezí
440,5582 Kč - 431,7229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 175
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 395.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10239216

Cenové rozmezí
712,0082 Kč - 590,5931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 812.8 mm 47.8 mm polyethylen žlutá

10231913

Cenové rozmezí
4 726,8227 Kč - 4 726,8227 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    812.8 mm
  • h
    47.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI