Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,138 Kč - 430,8271 Kč | 462 Skladem |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 24,0291 Kč - 48,685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 219,6515 Kč - 436,3504 Kč | 139 Skladem |
M8 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 385,3416 Kč - 765,3887 Kč | 41 Skladem |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 6,2869 Kč - 7,7616 Kč | 24500 Skladem |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
zacvaknutím
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10252727 | 296,1912 Kč - 587,8501 Kč | 93 Skladem |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 219,6515 Kč - 436,3504 Kč | 6372 Skladem |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 259,8101 Kč - 516,0456 Kč | 20 Skladem |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 385,3416 Kč - 765,3887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,9919 Kč - 7,3974 Kč | 11750 Skladem |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
zacvaknutím
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 7,1383 Kč - 14,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 10252581 | 212,1253 Kč - 421,3584 Kč | 560 Skladem |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 379,0219 Kč - 752,7637 Kč | 78 Skladem |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10252673 | 93,3299 Kč - 296,6867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
| 379,0219 Kč - 752,7637 Kč | 22 Skladem |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 100,4683 Kč - 319,5695 Kč | 80 Skladem |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 192,046 Kč - 381,1163 Kč | 80 Skladem |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 217,138 Kč - 430,8271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 212,1253 Kč - 421,3584 Kč | 68 Skladem |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 222,165 Kč - 441,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm