Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,778 Kč - 54,9972 Kč | 10 Skladem |
3.4 kg
3.4 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
78,6472 Kč - 88,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 kg
2.4 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
183,538 Kč - 206,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5 kg
8.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
104,8907 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
16,7753 Kč - 18,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
83,9042 Kč - 94,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
157,3223 Kč - 177,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.8 kg
2.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7 kg
0.7 kg
|
Válcové
|
Jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8 kg
0.8 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
10191507 | 49,8238 Kč - 56,1686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1 kg
2.1 kg
|
Válcové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
170,4441 Kč - 192,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7 kg
4.7 kg
|
Válcové
|
Jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
498,1826 Kč - 561,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.2 kg
23.2 kg
|
Válcové
|
Jih
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
9,9564 Kč - 11,2392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7 kg
0.7 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
19,9267 Kč - 22,4646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6 kg
0.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
62,3878 Kč - 70,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.1 kg
4.1 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
332,9956 Kč - 375,4428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
534,8846 Kč - 603,0734 Kč | 1 Skladem |
12.9 kg
12.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
40,3834 Kč - 45,5149 Kč | 10 Skladem |
2.7 kg
2.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
41,6244 Kč - 46,268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.