Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní teplota | Upínací síla | Materiál magnetu | Velikost závitu | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,2201 Kč - 79,1681 Kč | 16 Skladem |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 226,8616 Kč - 255,7741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 464,5242 Kč - 523,7279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 269,5193 Kč - 303,8897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodymový
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 216,0464 Kč - 243,5944 Kč | 2 Skladem |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodymový
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 273,8283 Kč - 308,7587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 243,0773 Kč - 274,0437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 52,683 Kč - 59,3761 Kč | 1192 Skladem |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 386,7348 Kč - 436,0282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 273,8283 Kč - 308,7587 Kč | 38 Skladem |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 226,8616 Kč - 255,7741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodymový
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 194,4446 Kč - 219,2349 Kč | 5 Skladem |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodymový
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10191781 | 821,4703 Kč - 922,6137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 63,4695 Kč - 71,5558 Kč | 20 Skladem |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
magnet feritový
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 614,6737 Kč - 693,0375 Kč | 192 Skladem |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 314,7481 Kč - 347,1364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm