Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.
Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Produktová řada: SR1585
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,8889 Kč - 28,4851 Kč | 1530 Skladem |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5369 Kč - 20,9889 Kč | 600 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378762 | 10,4704 Kč - 21,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10378748 | 8,7756 Kč - 19,7264 Kč | 2300 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm