Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.
Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).
K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Produktová řada: SR1585
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka pod hlavu | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4758 Kč - 6,8095 Kč | 688 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,7164 Kč - 15,071 Kč | 240 Skladem |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 9,7843 Kč | 77 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 10,889 Kč | 250 Skladem |
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4812 Kč - 8,9952 Kč | 275 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378618 | 2,7289 Kč - 5,3419 Kč | 970 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 3,1024 Kč - 6,0915 Kč | 1776 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5441 Kč - 11,5991 Kč | 220 Skladem |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 8,5218 Kč | 80 Skladem |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,948 Kč - 17,9905 Kč | 90 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,298 Kč - 4,4976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,3573 Kč - 11,2046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,0324 Kč - 11,757 Kč | 100 Skladem |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm