Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Produktová řada: SR1585
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3125 Kč - 20,2788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10378519 | 17,0631 Kč - 17,0631 Kč | 600 Skladem |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,1509 Kč - 8,364 Kč | 156 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,6643 Kč - 16,8069 Kč | 1978 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm