Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.
Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.
Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Materiál: PVC, pryž Produktová řada: SRR3692, SRR3691
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ měchu | d1 | Pro kloub s vnějším průměrem | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242,1261 Kč - 322,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
30.5
|
32.0
|
56.0
|
||
242,1261 Kč - 322,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
35.5
|
37.0
|
66.0
|
||
309,783 Kč - 413,1261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
24.0
|
25.0
|
44.0
|
||
346,957 Kč - 462,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
32.0
|
32.0
|
62.0
|
||
219,8217 Kč - 292,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
24.5
|
26.0
|
48.0
|
||
379,6696 Kč - 506,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
108.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
50.0
|
52.0
|
92.0
|
||
338,5304 Kč - 451,2913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
40.0
|
42.0
|
75.0
|
||
439,1478 Kč - 585,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
122.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
56.0
|
58.0
|
100.0
|
||
365,791 Kč - 487,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
155.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
50.0
|
50.0
|
90.0
|
||
219,8217 Kč - 292,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
15.0
|
16.0
|
28.0
|
||
338,5304 Kč - 451,2913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
45.0
|
47.0
|
84.0
|
||
297,391 Kč - 396,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
16.0
|
16.0
|
35.0
|
||
315,73 Kč - 421,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
28.0
|
28.0
|
51.0
|
||
219,8217 Kč - 292,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
16.5
|
18.0
|
32.0
|
||
219,8217 Kč - 292,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
20.5
|
22.0
|
40.0
|
||
219,8217 Kč - 292,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
pryž
|
Kloub univerzální - jednoduchý
|
27.5
|
29.0
|
52.0
|
||
300,117 Kč - 399,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.0
|
PVC
|
Kloub univerzální - dvojitý
|
20.0
|
22.0
|
36.0