Pletené návleky na kabely se obvykle používají s kabely nebo dráty a nabízejí tepelnou ochranu a vysokou odolnost proti oděru. Měkké na dotek a hladké usnadňují instalaci a snadno se stříhají standardními nůžkami. Provozní teplota: -320F až 662F (-196C až 350C).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
4 457,7186 Kč - 5 326,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
9 109,1947 Kč - 10 384,4819 Kč | 1 Skladem |
|
|
||
20 328,8698 Kč - 20 328,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
10310113 | 6 468,8345 Kč - 7 333,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
12 555,0826 Kč - 14 312,7943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
2 902,6673 Kč - 3 308,6548 Kč | 1 Skladem |
|
|
||
7 972,2815 Kč - 8 619,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
14 159,6947 Kč - 16 142,052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
5 332,637 Kč - 6 355,2543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
10 703,4404 Kč - 12 201,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
24 470,7407 Kč - 24 470,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||