Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1977 Kč - 1,1977 Kč | 175 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
0,9161 Kč - 0,9161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
|
|
|
||
2,3008 Kč - 3,2211 Kč | 492 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
1,8546 Kč - 2,5518 Kč | 100 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
10,3887 Kč - 16,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9089 Kč - 2,6671 Kč | 1500 Skladem |
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,9314 Kč - 0,9314 Kč | 4000 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 16800 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
||
1,7849 Kč - 1,7849 Kč | 750 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
||
1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 275 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
|
|
||
2,7076 Kč - 3,7907 Kč | 375 Skladem |
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,6435 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0068 Kč - 1,0068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
|
|
|
||
0,9161 Kč - 0,9161 Kč | 2880 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
1,6314 Kč - 2,2869 Kč | 57990 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
0,9594 Kč - 0,9594 Kč | 69 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
5,9403 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
|
|
|
||
0,9422 Kč - 0,9422 Kč | 7458 Skladem |
polyamid
|
|
|
|
|
||
2,8586 Kč - 4,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polykarbonát
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.