Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,3632 Kč - 28,3632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,775 Kč - 2,775 Kč | 1300 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | 12000 Skladem |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 3000 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10042465 | 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | 5 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
6,024 Kč - 6,024 Kč | 4500 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,032 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
6,54 Kč - 13,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,1478 Kč - 32,2955 Kč | 15 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,6354 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1643 Kč - 2,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,8178 Kč - 3,8178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,5896 Kč - 3,1793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,8546 Kč - 3,6953 Kč | 50 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,747 Kč - 5,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
13,6378 Kč - 27,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5757 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,4502 Kč - 2,9004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,747 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.