Menu Vyhledávání

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Skladem

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 w1 0.05 Koupit
31,04 Kč - 44,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.2
34,27 Kč - 48,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
1.5
  • z/ze 2
Podložky M4 8.0 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

20145644

Cenové rozmezí
44,34 Kč - 31,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090
Podložky M5 10.0 1.5 ocel nerezavějící AISI 303

20145651

Cenové rozmezí
48,96 Kč - 34,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 303
  • Celní nomenklatura
    8483608090