20212513
20212513
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,7261 Kč |
100 - 249 | 2,4783 Kč |
250 - 749 | 2,2304 Kč |
750 + | 1,983 Kč |
d1 tol. h11 | 4.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 3.2 |
h1 | 7.2 |
h2 | 4.3 |
l1 +0.10 | 0.64 |
l2 | 2.0 |
l3 | 0.5 |
l4 | 2.8 |
l5 | 0.4 |
w | 6.6 |
Max. axiální síla (kN) | 1.50 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.