20212537
20212537
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 1,9826 Kč |
100 - 249 | 1,7348 Kč |
250 - 749 | 1,487 Kč |
750 + | 1,487 Kč |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 11.25 |
h2 | 6.8 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.5 |
l5 | 0.5 |
w | 10.6 |
Max. axiální síla (kN) | 4.85 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.