20212544
20212544
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,7261 Kč |
100 - 249 | 2,4783 Kč |
250 - 749 | 2,2304 Kč |
750 + | 1,983 Kč |
d1 tol. h11 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 6.0 |
h1 | 11.9 |
h2 | 7.4 |
l1 +0.10 | 0.94 |
l2 | 3.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 4.5 |
l5 | 0.5 |
w | 11.5 |
Max. axiální síla (kN) | 5.50 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.