20212575
20212575
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 5,2044 Kč |
100 - 249 | 4,7087 Kč |
250 - 749 | 4,213 Kč |
750 + | 3,965 Kč |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 10.0 |
h1 | 20.0 |
h2 | 12.2 |
l1 +0.10 | 1.25 |
l2 | 5.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.8 |
l5 | 0.7 |
w | 19.2 |
Max. axiální síla (kN) | 12.70 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.