20212582
20212582
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 18,3391 Kč |
100 - 249 | 14,6217 Kč |
250 - 749 | 13,8783 Kč |
750 + | 12,887 Kč |
d1 tol. h11 | 16.0-18.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 14.3 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 5.5-6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 7.6 |
l5 | 0.8 |
w | 22.7 |
Max. axiální síla (kN) | 14.00 |
Povrchová úprava | Pozinkováno stříbrně |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.