Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,2106 Kč - 64,1588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez tvarování pro prsty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
126,6163 Kč - 127,2578 Kč | 18 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
10,6397 Kč - 15,628 Kč | 300 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
21,4187 Kč - 30,7963 Kč | 10543 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
17,7374 Kč - 25,587 Kč | 1160 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
15,1158 Kč - 21,68 Kč | 2172 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.626 in
15.9 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
10006986 | 18,2534 Kč - 26,1999 Kč | 1000 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
28,7117 Kč - 42,8237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez tvarování pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
10069080 | 26,2017 Kč - 66,0359 Kč | 375 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
20,861 Kč - 35,6225 Kč | 48 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
78,3823 Kč - 112,6135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
140,5888 Kč - 202,2446 Kč | 75 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||||||
45,264 Kč - 65,1933 Kč | 446 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
43,5209 Kč - 97,2918 Kč | 200 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
18,337 Kč - 54,5448 Kč | 488 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.512 in
13.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||
59,3061 Kč - 85,0346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
219,1663 Kč - 315,6242 Kč | 125 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||
92,773 Kč - 133,2975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
33,5227 Kč - 74,1563 Kč | 450 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
43,0747 Kč - 114,1456 Kč | 70 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku