Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 3000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||
4,9363 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||||
1,2035 Kč - 2,0021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||
5,006 Kč - 6,1216 Kč | 47039 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||
5,006 Kč - 6,1216 Kč | 500 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||
3,2909 Kč - 4,7829 Kč | 500 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||
5,3128 Kč - 6,1216 Kč | 294 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||||
8,0599 Kč - 9,9982 Kč | 1500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
2,506 Kč - 2,6666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||||
8,1297 Kč - 8,1297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||
6,5957 Kč - 8,1297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||
36,1023 Kč - 36,1023 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||
7,4882 Kč - 9,2033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||
11,295 Kč - 12,55 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||||
6,265 Kč - 6,5059 Kč | 1000 Skladem |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
3,2909 Kč - 4,7829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.13 in
28.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||
7,6555 Kč - 7,6555 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 3475 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||
8,9524 Kč - 17,082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku