Menu Vyhledávání

Split Bushing Bearings

Skladem



Produktová řada: SR2019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Vnější průměr příruby Minimální tloušťka panelu Výška vložky Průměr vložky Maximální tloušťka panelu Tloušťka příruby Koupit
10,8209 Kč - 23,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
10,9743 Kč - 24,1937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
10588116 8,7041 Kč - 13,5516 Kč 151450 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Pouzdro 3.0 mm 4.2 mm 6.0 mm polyamid přírodní

10091432

Cenové rozmezí
23,8731 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    3.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Pouzdro 4.0 mm 5.2 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10217511

Cenové rozmezí
24,1937 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm polyamid přírodní

10588116

Cenové rozmezí
13,5516 Kč - 8,7041 Kč

Skladové zásoby
151450 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    10.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    0.8 mm
  • Průměr vložky
    10.0 mm
  • Výška vložky
    2.1 mm