Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,5565 Kč - 165,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12x48
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Drsný
|
12.0
|
48.0
|
|||
197,7652 Kč - 304,3304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16x32
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Jemný
|
16.0
|
32.0
|
|||
2 927,5695 Kč - 3 903,5087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30x54
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Jemný
|
30.0
|
54.0
|
|||
132,0913 Kč - 203,2173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8x16
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
8.0
|
16.0
|
|||
105,0782 Kč - 161,5826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6x12
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
6.0
|
12.0
|
|||
209,6608 Kč - 322,6695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10x20
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
10.0
|
20.0
|
|||
562,813 Kč - 865,9043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14x28
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
14.0
|
28.0
|
|||
688,213 Kč - 1 058,9608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14x56
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
14.0
|
56.0
|
|||
1 559,3217 Kč - 2 079,013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16x64
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Jemný
|
16.0
|
64.0
|
|||
1 446,0652 Kč - 1 928,0869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20x40
|
Levý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Jemný
|
20.0
|
40.0
|
|||
1 287,4565 Kč - 1 716,4434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
28x56
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Jemný
|
28.0
|
56.0
|
|||
63,1956 Kč - 97,1478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12x24
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Drsný
|
12.0
|
24.0
|
|||
113,5043 Kč - 174,7173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14x28
|
Pravý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Drsný
|
14.0
|
28.0
|
|||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10x40
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
10.0
|
40.0
|
||||
470,6217 Kč - 723,90 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14x28
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Jemný
|
14.0
|
28.0
|
|||
1 028,4782 Kč - 1 371,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16x64
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
16.0
|
64.0
|
|||
1 140,2478 Kč - 1 520,413 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16x64
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Jemný
|
16.0
|
64.0
|
|||
2 418,7826 Kč - 3 224,9608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
35x72
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Drsný
|
35.0
|
72.0
|
|||
4 579,3304 Kč - 6 105,6913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50x96
|
Levý závit
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Jemný
|
50.0
|
96.0
|
|||
85,7478 Kč - 131,8434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5x20
|
Pravý závit
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Drsný
|
5.0
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku