Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – protikusy

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.

Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.

To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
  • Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž.
  • Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
181,161 Kč - 302,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Levý závit
Fine
16.0
83.0
24.0
94,917 Kč - 158,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Levý závit
Fine
8.0
42.0
12.0
68,152 Kč - 113,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Pravý závit
Coarse
6.0
31.0
9.0
109,539 Kč - 182,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pravý závit
Fine
10.0
52.0
15.0
201,483 Kč - 287,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Pravý závit
Fine
16.0
83.0
24.0
71,374 Kč - 118,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Levý závit
Coarse
5.0
26.0
7.5
67,904 Kč - 113,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Pravý závit
Coarse
5.0
26.0
7.5
116,478 Kč - 194,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Pravý závit
Fine
12.0
62.0
18.0
155,883 Kč - 259,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Pravý závit
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • z/ze 2
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211844

Cenové rozmezí
302,10 Kč - 181,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211769

Cenové rozmezí
158,3609 Kč - 94,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 6.0 M6 9.0 ocel

20211592

Cenové rozmezí
113,7522 Kč - 68,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211639

Cenové rozmezí
182,6478 Kč - 109,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211691

Cenové rozmezí
287,9739 Kč - 201,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

20211738

Cenové rozmezí
118,9565 Kč - 71,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

20211585

Cenové rozmezí
113,2565 Kč - 67,904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211653

Cenové rozmezí
194,2957 Kč - 116,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211660

Cenové rozmezí
259,9696 Kč - 155,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14