20215521
20215521
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 40,3956 Kč |
50 - 99 | 32,2173 Kč |
100 - 199 | 30,2347 Kč |
200 - 499 | 28,252 Kč |
500 + | 26,2695 Kč |
Velikost spoje | 4x8 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 4.0 |
l1 ±0.5 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 8.0 |
l2 ±0.5 | 21.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.0 |
w1 tol. B13 | 4.0 |
w2 | 4.0 |
w3 tol. h11 | 8.0 |
w4 | 8.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.