Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,2695 Kč - 40,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 24,0391 Kč - 36,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 53,5304 Kč - 82,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 62,4521 Kč - 95,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 79,3043 Kč - 121,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 54,026 Kč - 83,0217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 184,8782 Kč - 284,5043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 303,3391 Kč - 466,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 149,6869 Kč - 230,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 245,10 Kč - 376,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 374,713 Kč - 576,4434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 149,6869 Kč - 230,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 303,3391 Kč - 466,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 72,613 Kč - 111,5217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 119,4521 Kč - 183,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 133,0826 Kč - 204,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 106,5652 Kč - 164,0608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 167,2826 Kč - 257,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 411,1434 Kč - 632,4521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 55,0173 Kč - 84,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0