Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel

Ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou vyrobeny z oceli, která jim poskytuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Třmen je konzole ve tvaru U s otvory na obou koncích, které jsou určeny k uchycení dalších komponentů. Pojistná svorka obejme spodní část třmenu a zajistí jej. Snadná montáž pomocí standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20215538

Staré objednací číslo:

20215538

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 38,413 Kč
50 - 99 30,7304 Kč
100 - 199 28,7478 Kč
200 - 499 27,013 Kč
500 + 25,0304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

38,41 Kč

1 x 38,413 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 5x10
Směr závitu Right Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás