Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

Ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou vyrobeny z oceli, která jim poskytuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Třmen je konzole ve tvaru U s otvory na obou koncích, které jsou určeny k uchycení dalších komponentů. Pojistná svorka obejme spodní část třmenu a zajistí jej. Snadná montáž pomocí standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20215729

Staré objednací číslo:

20215729

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 368,0217 Kč
50 - 99 294,4173 Kč
100 - 199 276,0782 Kč
200 - 499 257,739 Kč
500 + 239,1521 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

368,02 Kč

1 x 368,0217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 14x56
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Jemný
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás