20215811
20215811
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 84,5087 Kč |
50 - 99 | 67,6565 Kč |
100 - 199 | 63,4434 Kč |
200 - 499 | 59,23 Kč |
500 + | 55,0173 Kč |
Velikost spoje | 5x20 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 36.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Hmotnost (g) | 13.0 |
Povrchová úprava | pozinkováno |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.