Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel

Ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou vyrobeny z oceli, která jim poskytuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Třmen je konzole ve tvaru U s otvory na obou koncích, které jsou určeny k uchycení dalších komponentů. Pojistná svorka obejme spodní část třmenu a zajistí jej. Snadná montáž pomocí standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20215859

Staré objednací číslo:

20215859

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 62,9478 Kč
50 - 99 50,3087 Kč
100 - 199 47,3347 Kč
200 - 499 44,113 Kč
500 + 40,8913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

62,95 Kč

1 x 62,9478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 8x16
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 42.0
l3 32.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Hmotnost (g) 37.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás