Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

Ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou vyrobeny z oceli, která jim poskytuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Třmen je konzole ve tvaru U s otvory na obou koncích, které jsou určeny k uchycení dalších komponentů. Pojistná svorka obejme spodní část třmenu a zajistí jej. Snadná montáž pomocí standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20215873

Staré objednací číslo:

20215873

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 68,6478 Kč
50 - 99 55,0173 Kč
100 - 199 51,5478 Kč
200 - 499 48,078 Kč
500 + 44,6087 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

68,65 Kč

1 x 68,6478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 8x32
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Hmotnost (g) 54.0
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás