20215927
20215927
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 117,4695 Kč |
50 - 99 | 93,926 Kč |
100 - 199 | 88,226 Kč |
200 - 499 | 82,278 Kč |
500 + | 76,3304 Kč |
Velikost spoje | 12x24 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.