Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel

Ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou vyrobeny z oceli, která jim poskytuje dlouhou životnost a odolnost vůči korozi. Třmen je konzole ve tvaru U s otvory na obou koncích, které jsou určeny k uchycení dalších komponentů. Pojistná svorka obejme spodní část třmenu a zajistí jej. Snadná montáž pomocí standardního závitu.
Nové objednací číslo:

20216009

Staré objednací číslo:

20216009

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 284,5043 Kč
50 - 99 227,5043 Kč
100 - 199 213,3782 Kč
200 - 499 199,252 Kč
500 + 184,8782 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

284,50 Kč

1 x 284,5043 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 16x32
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Drsný
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás